Volante Furo de ajuste duroplástico (termofixo) 06830-832CQ
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Versão: furo de ajuste
- peça altamente polida
Unidade de venda
16,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
duroplástico (termofixo)
D1=Diâmetro externo
83
D2=D2 (inch)
0,625
L3=Altura
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28
UNSPSC Code
31162802
Descrição
Material
Volante em duroplástico PF 31.
Bucha de aço, brunido.
Bucha de aço, brunido.
Versão
peça altamente polida, cor preta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.