Handwheel Internal thread thermoset 06830-701A3
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Versão: rosca fêmea
- peça altamente polida
Sales unit
12,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
Internal thread
Product type
without grip
Main
material
thermoset
D1=Outside diameter
70
D2=D2 (inch)
5/16-18
L3=height
33,5
D3
30
D4
26,5
H2
11,5
L1
23
UNSPSC Code
31162802
Description
Material
Volante em duroplástico PF 31.
Bucha de aço, brunido.
Bucha de aço, brunido.
Versão
peça altamente polida, cor preta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.