text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante
Versão 1
Rosca fêmea
Tipo de produto
sem cabo
Material do corpo básico
duroplástico (termofixo)
D1=Diâmetro externo
83
D2=D2 (inch)
1/2-13
L3=Altura
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28
UNSPSC Code
31162802

Descrição

Material
Volante em duroplástico PF 31.
Bucha de aço, brunido.
Versão
peça altamente polida, cor preta.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought