Disc handwheel reamed hole aluminium 06279-0160XCQ
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
- Aro polido
Sales unit
34,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
similar to DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
160
D2=D2 (inch)
0,625
L3=height
40
D3
34
L1
20
UNSPSC Code
31162803
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
Handwheel aluminium.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.