text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Volante fechado
Versão 1
Furo de ajuste
DIN
semelhantes à norma DIN 950
Tipo de produto
sem cabo
Material do corpo básico
alumínio
D1=Diâmetro externo
200
D2=D2 (inch)
0,75
L3=Altura
44
D3
40
L1
24
UNSPSC Code
31162803
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
Volante em alumínio.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram