text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
fixed grip
Main material
aluminium
Component material
thermoset
D1=Outside diameter
80
D2=D2 (inch)
0,312
L3=height
31
D3
26
L1
16
UNSPSC Code
31162803
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Volante fechado em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram