text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main material
aluminium
D1=Outside diameter
125
D2=D2 (inch)
0,375
L3=height
37
D3
30
L1
18
UNSPSC Code
31162803
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
Volante fechado de alumínio, eixo de aço zincado.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram