Volante fechado Furo de ajuste alumínio 06275-0160XCQ
- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
Unidade de venda
39,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Volante fechado
Versão 1
Furo de ajuste
Tipo de
produto
sem cabo
Material
do corpo
básico
alumínio
D1=Diâmetro externo
160
D2=D2 (inch)
0,625
L3=Altura
40
D3
40
L1
20
UNSPSC Code
31162803
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
Volante fechado de alumínio, eixo de aço zincado.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.