text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Arruela
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça endurecida e brunida
D1 em polegadas
0.531
D2 em polegadas
1.125
H em polegadas
0.125
UNSPSC Code
31161708
para parafusos com polegadas
1/2
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
Description

Material
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought