Arruela aço temperado peça endurecida e brunida 07305-10-11F4
- Para distribuição de força
- Proteção de superfície no componente
Unidade de venda
0,53 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
D1 em polegadas
0.125
D2 em polegadas
0.313
H em polegadas
0.078
UNSPSC Code
31161708
para
parafusos
com polegadas
#4
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
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.