Arruela versão pesada aço temperado peça endurecida e brunida 07305-11-11CS
- Para distribuição de força
- Proteção de superfície no componente
Unidade de venda
4,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela
Versão 1
versão pesada
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
D1 em polegadas
1.031
D2 em polegadas
2.000
H em polegadas
0.250
UNSPSC Code
31161708
para
parafusos
com polegadas
1
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
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.