Elemento de compensação esférico módulo aço temperado peça endurecida e brunida 07420-01-11CS
- Para compensação de irregularidades na superfície
Unidade de venda
13,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento de compensação esférico
Versão 1
módulo
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
Adequado para
1
D em polegadas
1.063
D1 em polegadas
2.000
H em polegadas
0.500
UNSPSC Code
31162800
α
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.