text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
T-Slot bolt
Version 1
lightweight
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
A in inch
3/8
B in inch
2.000
D1 in inch
3/8-16
E1 in inch
0.688
E2 in inch
0.688
K in inch
0.250
L inch
5.000
UNSPSC Code
31161506
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram