Parafuso olhal aço temperado peça endurecida e brunida 07180-01-A3L44CNL05
- Utilizável como pinos de mancal, dobradiças giratórias e guias
Unidade de venda
18,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso olhal
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
B em polegadas
2.000
D1 em polegadas
5/16-18
D2 em polegadas
0.313
D3 em polegadas
0.625
L em
polegadas
4.000
S em polegadas
0.313
UNSPSC Code
31161511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.