text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso olhal
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça endurecida e brunida
B em polegadas
1.500
D1 em polegadas
1/2-13
D2 em polegadas
0.375
D3 em polegadas
1.000
L em polegadas
3.750
S em polegadas
0.500
UNSPSC Code
31161511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought