Parafuso olhal com superfície de apoio aço temperado peça endurecida e brunida 07181-10-A6L42CQL12
- Utilizável como pinos de mancal, dobradiças giratórias e guias
Sales unit
32,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Parafuso olhal
Versão 1
com superfície de apoio
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
B em polegadas
2.000
B1 em polegadas
3.625
D1 em polegadas
3/4-10
D2 em polegadas
0.750
D3 em polegadas
1.500
L em
polegadas
4.500
R em polegadas
0.750
S em polegadas
0.875
UNSPSC Code
31161511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.