text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso para ranhuras em T
Versão 1
Versão leve
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
A em polegadas
3/4
B em polegadas
2.000
D1 em polegadas
3/4-10
E1 em polegadas
1.250
E2 em polegadas
1.563
K em polegadas
0.469
L em polegadas
6.000
UNSPSC Code
31161506
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
Aço.
Versão
peça brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram