Parafuso para ranhuras em T versão pesada aço brunido 07041-2A5L36
- Montagem rápida
Sales unit
29,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Parafuso para ranhuras em T
Versão 1
versão pesada
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
A em polegadas
1/2
B em polegadas
1.250
D1 em polegadas
1/2-13
E1 em polegadas
0.875
E2 em polegadas
1.250
K em polegadas
0.313
L em
polegadas
2.500
UNSPSC Code
31161506
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
Description
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.