Parafuso para ranhuras em T versão pesada aço brunido 07041-2A7L40
- Montagem rápida
Unidade de venda
48,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso para ranhuras em T
Versão 1
versão pesada
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
A em polegadas
3/4
B em polegadas
1.500
D1 em polegadas
3/4-10
E1 em polegadas
1.313
E2 em polegadas
1.750
K em polegadas
0.438
L em
polegadas
3.000
UNSPSC Code
31161506
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
Aço.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.