text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Prisioneiro
Versão 1
liso
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
D=Rosca
3/8-16
B1 em polegadas
1.250
B2 em polegadas
1.250
L em polegadas
4.500
UNSPSC Code
31161509
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought