Prisioneiro liso aço temperado brunido 07020-02-L46A61
- Rosca em ambos os lados com haste central
- Versões disponíveis com encaixes para chave
Unidade de venda
4,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Prisioneiro
Versão 1
liso
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
D=Rosca
5/8-11
B1 em polegadas
1.750
B2 em polegadas
1.750
L em
polegadas
4.500
UNSPSC Code
31161509
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.