Prisioneiro liso aço temperado brunido 07020-02-L60A51
- Rosca em ambos os lados com haste central
- Versões disponíveis com encaixes para chave
Sales unit
3,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Prisioneiro
Versão 1
liso
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
D=Rosca
1/2-13
B1 em polegadas
1.500
B2 em polegadas
1.500
L em
polegadas
8.000
UNSPSC Code
31161509
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
Description
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.