Prisioneiro liso aço temperado brunido 07020-02-L64A51
- Rosca em ambos os lados com haste central
- Versões disponíveis com encaixes para chave
Unidad de venta
7,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Denominação
Prisioneiro
Versão 1
liso
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
D=Rosca
1/2-13
B1 em polegadas
1.500
B2 em polegadas
1.500
L em
polegadas
9.000
UNSPSC Code
31161509
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
Descripción
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.