Prisioneiro liso aço temperado brunido 07020-02-L64A61
- Rosca em ambos os lados com haste central
- Versões disponíveis com encaixes para chave
Unidade de venda
9,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Stud
Version 1
plane
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
D=Thread
5/8-11
B1 in inch
1.750
B2 in inch
1.750
L
inch
9.000
UNSPSC Code
31161509
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.