text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
Peça de conexão em T
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
aço
A=Diâmetro interno (inch)
0.5
A=Diâmetro interno (inch)
0.5
C
28
D
25
E
32
F
35,5
G
25
H
30
K
56
L
66
M
43
P
23
R
49
S
M6x20
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
As dimensões A e B são indicadas em polegadas; outras dimensões em mm.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram