Abraçadeira para conexão de tubos Peça de conexão em T alumínio zincada 29006-5D2D2
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação e diâmetros adicionais
Unidade de venda
35,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
Peça de conexão em T
Versão 2
para tubos redondos
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
zincada
Material
dos componentes
aço
A=Diâmetro interno (inch)
1.5
A=Diâmetro interno (inch)
1.5
C
55
D
56
E
60
F
74
G
56
H
61
K
116
L
134
M
88
P
40
R
108
S
M10x30
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
As dimensões A e B são indicadas em polegadas; outras dimensões em mm.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.