text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
4-way connector
Main material
aluminium
Surface finish body
tumbled
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter (inch)
0.5
B=Internal diameter (inch)
0.5
C
20
D
25,5
E
25,5
K
43,5
L
67
P
23
Q
23
R
49
S
M6x20
T
M6x20
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
As dimensões A e B são indicadas em polegadas; outras dimensões em mm.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram