Tube clamp 4-way connector aluminium tumbled 29000-5CRCR
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação
Unidade de venda
€19.72
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
Cruzada fixa
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
tamboreado
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincada
A=Diâmetro interno (inch)
0.75
A=Diâmetro interno (inch)
0.75
C
20
D
25,5
E
25,5
K
43,5
L
67
P
23
Q
23
R
49
S
M6x20
T
M6x20
UNSPSC Code
31161513
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
Cast aluminium.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts, steel.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts, steel.
Version
Vibratory ground.
Screws and nuts galvanised.
Screws and nuts galvanised.
Note
The dimensions for A and B are in inches, all other dimensions are in mm.
On request
Clamping levers for tightening.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.