text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira para conexão de tubos
Versão 1
para tubos redondos
Versão 2
Articulada
Tipo de produto
sem dentes
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
tamboreado
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincada
A=Diâmetro interno (inch)
1.25
A=Diâmetro interno (inch)
1.25
C
45
D
40
E
42
G
40
H
43
K
138
L
147
M
73
P
33
R
52
S
M8x35
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 7984 e porca sextavada de acordo com a norma DIN 985, de aço.
Versão
Com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica, parafuso sextavado e porca sextavada, zincados.
Indicação
As dimensões A e B são indicadas em polegadas; outras dimensões em mm.
Funções
Abraçadeiras com junta articulada podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram