Rodízio industrial fixo sem sistema de bloqueio poliuretano 95025-20-FXL254
- Resistência química muito elevada contra diversas substâncias agressivas
- Baixa resistência ao rolamento
- Não danifica o piso e proporciona operação silenciosa
- Banda de rodagem que não deixa marcas
Sales unit
157,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Rodízio industrial fixo
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material
do corpo
básico
poliuretano
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincado, passivado na cor azul
-
1 9/16
-
4
-
5 1/8
B1 em polegadas
3
B2 em polegadas
2 5/8
B3 em polegadas
4
Capacidade
de carga
lbs
1765
D1 em polegadas
3/8
L em
polegadas
4 1/2
L1 em polegadas
3 5/8
L2 em polegadas
3
Mancal
da roda
Rolamento de esferas
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R em polegadas
2
UNSPSC Code
31161507
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
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento.
Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.