- Resistência química muito elevada contra diversas substâncias agressivas
- Baixa resistência ao rolamento
- Não danifica o piso e proporciona operação silenciosa
- Banda de rodagem que não deixa marcas
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio industrial giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa girante. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial giratório com placa para aparafusamento.
Rodízio industrial giratório com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.