text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Forma
D
Material do corpo básico
poliuretano
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincado, passivado na cor azul
-
2
-
8
-
9 5/8
A em polegadas
2 3/4
B1 em polegadas
3 3/8
B2 em polegadas
2 7/16
B3 em polegadas
4 1/2
Capacidade de carga lbs
4410
D1 em polegadas
9/16
L em polegadas
6 1/4
L1 em polegadas
5 1/4
L2 em polegadas
4 15/16
Mancal da roda
Rolamento de esferas
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R em polegadas
6 3/4
UNSPSC Code
31161506
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
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Indicação
As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram