Rodízio industrial giratório com sistema de bloqueio poliuretano 95029-D5L192
- Aplicação: logística, construção de máquinas e aparelhos, entre outros.
- Alta resistência a cortes e rachaduras
- Elevada capacidade de carga
- Alta proteção do piso
Unidade de venda
248,06 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio
Forma
C
Material
do corpo
básico
poliuretano
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincado, passivado na cor azul
-
1 3/16
-
3 1/8
-
4 3/4
A em polegadas
1 7/8
B1 em polegadas
3
B2 em polegadas
2 5/8
B3 em polegadas
4
Capacidade
de carga
lbs
1100
D1 em polegadas
3/8
L em
polegadas
4 1/2
L1 em polegadas
3 5/8
L2 em polegadas
3
Mancal
da roda
Rolamento de esferas
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R em polegadas
3 7/16
UNSPSC Code
31161506
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
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Indicação
As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.