Rodízio industrial giratório com sistema de bloqueio poliuretano 95029-GDL322
- Aplicação: logística, construção de máquinas e aparelhos, entre outros.
- Alta resistência a cortes e rachaduras
- Elevada capacidade de carga
- Alta proteção do piso
Unidade de venda
382,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Swivel castor
Version 1
with locking system
Form
D
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
-
8
-
9 5/8
A in inch
2 3/8
B1 in inch
3 3/8
B2 in inch
2 7/16
B3 in inch
4 1/2
D1 in inch
9/16
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
6 1/4
L1 in inch
5 1/4
L2 in inch
4 15/16
Permissible
load
lbs
4410
R in inch
6 3/8
UNSPSC Code
31161506
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Indicação
As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
A partir do diâmetro de 5”, as rodas têm raios.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.