text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rodízio industrial fixo
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincado, passivado na cor azul
-
1 1/4
-
5
-
6 5/16
B1 em polegadas
1 3/4
B3 em polegadas
2 1/2
Capacidade de carga lbs
660
D1 em polegadas
5/16
L em polegadas
3 5/8
L1 em polegadas
3 1/16
L2 em polegadas
2 3/4
Mancal da roda
mancal de deslizamento
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R em polegadas
2 1/2
UNSPSC Code
31161507
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
Carcaça em chapa de aço. Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram