Rodízio industrial giratório com sistema de bloqueio poliamida 95042-D5L202
- Resistência química muito elevada contra diversas substâncias agressivas
- Deslizamento suave em pisos lisos
- Alta resistência à abrasão
Unidade de venda
49,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio
Material
do corpo
básico
poliamida
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincado, passivado na cor azul
-
1 1/4
-
3 1/8
-
4 3/8
A em polegadas
1 9/16
B1 em polegadas
1 3/4
B3 em polegadas
2 1/2
Capacidade
de carga
lbs
660
D1 em polegadas
5/16
L em
polegadas
3 5/8
L1 em polegadas
3 1/16
L2 em polegadas
2 3/4
Mancal
da roda
mancal de deslizamento
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R em polegadas
3 1/8
UNSPSC Code
31161506
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
Carcaça em chapa de aço. Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial giratório com placa para aparafusamento.
Rodízio industrial giratório com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.