Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória. Rodas com rolamento de esferas.
Show more
Show less
Rodízio industrial fixo em chapa de aço com roda maciça elástica, versão para carga pesada - inch
from
185,66 €
plus sales tax
plus shipping costs
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com roda maciça elástica, versão para carga pesada - inch
from
247,66 €
plus sales tax
plus shipping costs
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com stop-fix e roda maciça elástica, versão para carga pesada - inch
from
305,58 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Carcaça em chapa de aço.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Rodas em borracha maciça elástica de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda parafusado. Rodas de borracha maciça elástica são resistentes a impactos e choques.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.