- Alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- Alta resistência a cortes e rachaduras
- Elevada capacidade de carga
- Aplicação: área de carga pesada em equipamentos de transporte ou veículos industriais, assim como na indústria automobilística
Descrição
Material
Carcaça em construção soldada em aço robusta. Rodas com corpo em ferro fundido cinzento e banda de rodagem Extrathane.
Versão
A carcaça é uma construção soldada em aço robusta; com proteção contra poeira e respingo d'água, equipada com bico dosador de lubrificação. Rodas com rolamento de esfera de alta precisão.
Indicação
Pino central soldado, aparafusado e travado. Eixo da roda aparafusado.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.