Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio industrial giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa girante. Rodas com rolamento de esferas.
Show more
Show less
Rodízios industriais fixos em chapa de aço com banda de rodagem de borracha, versão padrão - inch
from
39,97 €
plus sales tax
plus shipping costs
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com banda de rodagem em borracha, versão padrão - inch
from
41,22 €
plus sales tax
plus shipping costs
Rodízios industriais giratórios em chapa de aço com stop-fix e banda de rodagem de borracha, versão padrão - inch
from
56,24 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio industrial giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa girante. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda parafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de parafusamento. Rodas cinza que não deixam marcas.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C