Rodízio industrial fixo sem sistema de bloqueio poliuretano 95025-11-GDL324
- Alta resistência química a muitas substâncias agressivas
- Banda de rodagem que não deixa marcas
- Não danifica o piso e proporciona operação silenciosa
Unidade de venda
290,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial fixo
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material
do corpo
básico
poliuretano
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincado, passivado na cor azul
-
2
-
8
-
9 5/8
B1 em polegadas
3 3/8
B2 em polegadas
2 7/16
B3 em polegadas
4 1/2
Capacidade
de carga
lbs
4135
D1 em polegadas
9/16
L em
polegadas
6 1/4
L1 em polegadas
5 1/4
L2 em polegadas
4 15/16
Mancal
da roda
Rolamento de esferas
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R em polegadas
4
UNSPSC Code
31161507
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
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento.
Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.