Rodízio industrial fixo sem sistema de bloqueio poliuretano 95025-10-G1L254
- Resistência química muito elevada contra diversas substâncias agressivas
- Banda de rodagem que não deixa marcas
- Não danifica o piso e proporciona operação silenciosa
Sales unit
168,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixed castor
Version 1
without locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 9/16
D=Rollendurchmesser in Zoll
5
H=Gesamthöhe in Zoll
6 1/8
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible
load
lbs
1930
R in inch
2 1/2
UNSPSC Code
31161507
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento.
Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.