text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rodízio industrial fixo
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material do corpo básico
poliuretano
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincado, passivado na cor azul
-
2
-
8
-
9 1/4
B1 em polegadas
3
B2 em polegadas
2 5/8
B3 em polegadas
4
Capacidade de carga lbs
1655
D1 em polegadas
3/8
L em polegadas
4 1/2
L1 em polegadas
3 5/8
L2 em polegadas
3
Mancal da roda
Rolamento de esferas
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R em polegadas
4
UNSPSC Code
31161507
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
Carcaça de chapa de aço.Rodas em elastômero de poliuretano de alta qualidade.
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Rodízio industrial fixo com placa para aparafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram