Rodízio industrial fixo sem sistema de bloqueio poliuretano 95024-10-G1L204
- Resistência química muito elevada contra diversas substâncias agressivas
- Banda de rodagem que não deixa marcas
- Corpo da roda à prova de quebra
- Com proteção plástica contra fios
Unidade de venda
57,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial fixo
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material
do corpo
básico
poliuretano
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
zincado, passivado na cor azul
-
1 1/4
-
5
-
6 5/16
B1 em polegadas
1 3/4
B3 em polegadas
2 1/2
Capacidade
de carga
lbs
660
D1 em polegadas
5/16
L em
polegadas
3 5/8
L1 em polegadas
3 1/16
L2 em polegadas
2 3/4
Mancal
da roda
Rolamento de esferas
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R em polegadas
2 1/2
UNSPSC Code
31161507
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
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em PA 6 com banda de rodagem em poliuretano resistente à abrasão.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
As rodas são à prova de quebra. Eixo da roda parafusado. Rodas não deixam marcas.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.