text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material do corpo básico
poliuretano
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
zincado, passivado na cor azul
-
1 1/4
-
4
-
5 3/8
A em polegadas
1 9/16
B1 em polegadas
1 3/4
B3 em polegadas
2 1/2
Capacidade de carga lbs
660
D1 em polegadas
5/16
L em polegadas
3 5/8
L1 em polegadas
3 1/16
L2 em polegadas
2 3/4
Mancal da roda
Rolamento de esferas
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R em polegadas
3 9/16
UNSPSC Code
31161506
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
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em PA 6 com banda de rodagem em poliuretano resistente à abrasão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio industrial giratório com mancal duplo de rolamento de esferas na coroa girante e protetor do rolamento. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
As rodas são à prova de quebra. Eixo da roda parafusado. Rodas não deixam marcas.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram