text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em PA 6 com banda de rodagem em poliuretano resistente à abrasão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio industrial giratório com mancal duplo de rolamento de esferas na coroa girante e protetor do rolamento. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
As rodas são à prova de quebra. Eixo da roda parafusado. Rodas não deixam marcas.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram