text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
3 Resultados acertos

Descrição

Material
Carcaça em chapa de aço. Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio industrial giratório com mancal duplo de rolamento de esferas na coroa girante e protetor do rolamento. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodas resistentes a impactos e batidas.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.

Outros clientes também compraram