- Resistência química muito elevada contra diversas substâncias agressivas
- Banda de rodagem que não deixa marcas
- Sem descoloração por contato
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em aço, com banda de rodagem Extrathane.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio industrial giratório com mancal duplo de rolamento de esferas na coroa girante e protetor do rolamento. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda parafusado.
Rodízios industriais giratórios com placa de parafusamento.
Rodízios industriais giratórios com placa de parafusamento.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.