text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
QSLV3-3/8-8
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Classificação marítima
Cor do anel de libertação
azul
Código do artigo do fabricante
153226
Dimensões
padrão
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
QSLV3-3/8-8
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Material da carcaça
Material da vedação da mangueira
NBR
Material do anel de libertação
POM (Poliacetal)
Material do segmento de fixação da mangueira
Meio de operação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional da faixa de temperatura completa
Pressão operacional dependente da temperatura
Quantidade de linhas de alimentação
1
Quantidade de saídas
3
Tamanho do contentor
1
Temperatura ambiente
Tipo de vedação no espigão roscado
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought