A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Número de artículo del fabricante
QSLV4-1/4-8
Descripción
Anchura nominal
Clase de junta del pivote de rosca
Clase de resistencia a la corrosión KBK
Clasificación marítima
Color de anillo de soltado
azul
Conexión neumática 1
Conexión neumática 2
Estructura constructiva
Fabricante
Nombre del artículo
QSLV4-1/4-8
Indicación de material
Indicación sobre el medio de control y de funcionamiento
Material de anillo de soltado
POM
Material de junta de manguera
NBR
Material de la carcasa
Material de segmento de apriete de manguera
Medium de funcionamiento
Número de artículo fabricante
153235
Número de conductos de alimentación
1
Número de salidas
4
Peso del producto
Posición de montaje
opcional
Presión de funcionamiento del rango de temperatura completo
Presión de servicio en función de la temperatura
Tamaño
estándar
Tamaño de recipiente
1
Temperatura ambiente
WA_NR
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.