A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Número de artículo del fabricante
QST-1/8-10
Descripción
Ambient temperature
Anchura nominal
Clase de junta del pivote de rosca
Clase de resistencia a la corrosión KBK
Color de anillo de soltado
azul
Conexión neumática 1
Conexión neumática 2
Estructura constructiva
Fabricante
Nombre del artículo
QST-1/8-10
Housing material
Indicación de material
Information about operating and control medium
Manufacturer
Item number
190667
Maritime classification
Material de anillo de soltado
POM
Material de junta de manguera
NBR
Material de segmento de apriete de manguera
Medium de funcionamiento
Número de conductos de alimentación
1
Número de salidas
2
Operating pressure complete temperature range
Peso del producto
Posición de montaje
opcional
Presión de servicio en función de la temperatura
Size
standard
Tamaño de recipiente
10
WA_NR
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.